Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Stroboskop TMRS 1

Einfache und kostengünstige Sofortinspektionen

Stroboskop TKRS 10
Das Stroboskop TMRS 1 ist ein mobiles und bedienerfreundliches Gerät für die Inspektion von Maschinen im laufenden Betrieb. Die Dreh- bzw. Hubbewegungen von Maschinen werden durch das Blitzlicht eingefroren, so dass eine Sichtprüfung möglich ist.

Das TMRS 1 ist perfekt für die Inspektion von Getrieben, Rollen, Gebläsen und Riemenscheiben geeignet. Es erlaubt dem Anwender die Vorbereitung von Instandhaltungsarbeiten, ohne dass dazu die Maschinen angehalten werden müssen.
SKF logo