Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

TMRT Tachometer

Drehzahlmessungen in Gebläsen

Drehzahlmessungen geben Aufschluss über den Gerätezustand. Sie sind ausgezeichnet geeignet, um Geräte nach einer Reparatur neu einzustellen. Die neue TMRT Tachometerreihe von SKF ermöglicht eine schnelle und genaue Messung von Gebläsedrehzahlen.

Die Geräte TMRT 1 und TMRT 1Ex sind hochwertige Multifunktions-Drehzahlmesser für präzise Laser- und Kontaktmessungen. Die übersichtlichen Displays der beiden Modelle sind auch dann noch ablesbar, wenn das Gerät kopfüber gehalten wird. TMRT 1Ex ist für den Betrieb in Ex-Bereichen zertifiziert.
SKF logo