Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Smart Housings

Schutzfunktion mit integrierten Sensoren

SNL Stehlagergehäuse
SKF Smart Housings sind spezielle SNL Lagergehäuse mit Sensoren zur Messung von Schwingungen, Drehzahlen und Temperaturen. Da die Sensoren in das Lagergehäuse integriert sind, ist die Einheit sehr robust und kann auch in rauen Umgebungen bestehen. Melden die Sensoren eine Überlastung, kann das betroffene Gerät automatisch abgeschaltet werden.
SKF logo