Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Winkeleinstellbares SKF Lagerungssystem

Die speziellen Anforderungen bei Industriegebläsewellen

Gebläsewellen werden meist von einem Loslager und einem Festlager geführt. Wenn es sich bei beiden Lagern um Pendelrollenlager handelt, wird die Wellendehnung in der Regel vom Loslager aufgenommen, da dessen Außenring etwas Spiel hat.

Die SKF Lösung

Dieses Problem lässt sich durch ein SKF Pendellagersystem mit einem CARB Toroidalrollenlager als Loslager und einem SKF Explorer Pendelrollenlager als Festlager zuverlässig lösen. Das System nimmt Fluchtungsfehler und Wellendehnung praktisch reibungsfrei auf. Nutzen für den Anwender:
  • Möglichkeit höherer Drehzahlen aufgrund der geringeren Wärmeerzeugung
  • Reduzierter Energieverbrauch durch die reduzierte Reibung
  • Keine intern erzeugten axiale Kräfte bei reduzierten Betriebstemperaturen
  • Verbesserte Schmierung aufgrund der niedrigeren Lagerbetriebstemperatur
  • Durch das niedrigere Schwingungsniveau sinkt das Unwuchtrisiko
  • Niedrigere Instandhaltungskosten durch längere Nachschmierintervalle
  • Lange Gebrauchsdauer
  • Niedriger Schwingungs- und Geräuschpegel
  • Steigerung der Zuverlässigkeit

SKF logo