Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Winkelbewegliche SKF Lösung für Gebläsewellen

Leistungsoptimierung für Hochdrehzahl-Leichtlast-Anwendungsfälle

Für Industriegebläse, die schneller laufen als die Bezugsdrehzahlen von Rollenlagern zulassen, hat SKF eine winkelbewegliche Lösung mit zwei Pendelkugellagern entwickelt. Sie ist ideal für hohe Drehzahlen und leichte Belastungen und fängt auftretende axiale Verschiebungen ab, ohne zusätzliche Kräfte im Lager zu erzeugen. Die wichtigsten Vorteile sind: 
  • Niedriger Schwingungs- und Geräuschpegel
  • Geringere Betriebstemperaturen
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Längere Nachschmierfristen
  • Geringere Instandhaltungskosten
SKF logo