Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Ausrichtsysteme für Wellen und Riemen

Schiefstellungen von Gebläsewellen und Riemenscheiben erzeugen zusätzliche Belastungen und Schwingungen. die den Energieverbrauch um bis zu 20 % erhöhen können. SKF Ausrichtsysteme sind eine einfache Möglichkeit, diesen zusätzlichen Energieverbrauch zu kontrollieren sowie den Verschleiß an Riemen und Welle deutlich zu reduzieren.

Wellenausrichtung

Mit den anwenderfreundlichen TMEA-Wellenausrichtsystemen wird eine hochgenaue Ausrichtung in drei Schritten durchgeführt: Messen, Ausrichten (horizontal und vertikal) und Dokumentieren.

Riemenscheibenausrichtung

Mit nur zwei Komponenten – einer Lese-Sendeeinheit und einer Empfangseinheit – erlaubt BeltAlign TMEB 2 eine präzise Erkennung von Schiefstellungen. Das Gerät erlaubt die Einstellung vertikaler, paralleler und waagerechter Ausrichtwinkel.
SKF logo