Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Reibungsarme SNL Dichtungen

Geringerer Energieverbrauch durch weniger Reibung

SNL Stehlagergehäuse können mit folgenden reibungsarmen (d. h. energiesparenden) Dichtungen ausgestattet werden:

Labyrinthdichtungen
Die bei hohen Drehzahlen extrem effektiven Labyrinthdichtungen arbeiten berührungsfrei, d. h. zwischen Welle und Gehäuse gibt es keinen Direktkontakt. Da keine Dichtungsreibung auftritt, bleiben die Betriebstemperaturen niedrig und der Stromverbrauch fällt entsprechend gering aus.

TSN .. Berührende Dichtungen L
Für Gebläse mit Drehzahlen bis zu 13 m/s sind die berührenden Dichtungen TSN ..L eine ideale Niedrigenergielösung. Da bei diesem Dichtungstyp nur geringe Reibung auftritt, bleiben die Leistungsverluste niedrig und der Energieverbrauch hält sich in Grenzen. Die niedrigen Betriebstemperaturen tragen darüber hinaus zu einer längeren Fettgebrauchsdauer bei.

SKF logo