Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Rillenkugellager

Geräuscharme Lösung für leichte Belastungen

Rillenkugellager
Rillenkugellager sind besonders gut für schnelllaufende Gebläse geeignet, bei denen ein geringer Geräuschpegel gefordert wird. Die Lager eignen sich auch für Gebläselager, in denen nur geringe Belastungen aufzunehmen sind. Für kleinere Gebläse werden abgedichtete, praktisch wartungsfreie Rillenkugellager verwendet.

Rillenkugellager

SKF Rillenkugellager haben tiefe, durchgehende Laufrillen. Diese Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen die Aufnahme von Radialbelastungen sowie von Axialbelastungen in beiden Richtungen. Dieser Lagertyp ist sehr vielseitig einsetzbar. Seine besonderen Merkmale sind:
  • Einfache Ausführung
  • Selbsthaltend
  • Geeignet für hohe und sehr hohe Drehzahlen
  • Robust im Betrieb, weniger wartungsintensiv
SKF logo