Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Abgedichtete, geschmierte Hybridlager verlängern die Gebrauchsdauer von Gebläsen mit frequenzgestelltem Antrieb

Die Herausforderung

Ein Hersteller von hochwertigen Gebläsen, Motoren und Steuerungen suchte nach einer Lösung, um die Gebrauchsdauer seiner Motoren mit frequenzgestellten Antrieben zu verlängern.

Die SKF Lösung

Der Hersteller ersetzte alle Ganzstahllager in den Gebläsemotoren durch SKF Hybridlager. Dadurch verlängerte sich die Lagergebrauchsdauer und gleichzeitig konnte auch der Geräuschpegel der Motoren gesenkt werden.

Die Ergebnisse

In Praxistests hat der Hersteller ermittelt, dass sich nach dem Austausch der Ganzstahllager durch die aktuellen SKF Hybridlager, die Gebrauchsdauer von Motoren verdoppelt hat (in einigen Fällen sogar verdreifacht).
SKF logo