Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

CARB® Toroidalrollenlager und Zylinderrollenlager

Optimierte Lager für Schieflasten

Erde
SKF bietet zwei Lagerungslösungen an, die asymmetrische Belastungen ohne Beeinträchtigung der Lagerfunktion vertragen: CARB® Toroidalrollenlager und Zylinderrollenlager (CRB)

Beide Lagerarten können die Wärmeausdehnung der Welle kompensieren. Diese Eigenschaft lässt eine Presspassung des Außenrings im Gehäuse und eine Begrenzung der Radialluft zu. Nutzen für den Anwender:
  • Geringe Schwingungen
  • Niedriger Geräuschpegel
  • Hohe Betriebssicherheit
  • Verbesserte Funktion
  • Längere Lebensdauer
CARB Lager können zudem Schiefstellungen von 0,5 Grad aufnehmen und Kavitationseffekte mindern.
SKF logo