Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Hybridlager

Längere Lebensdauer unter Extrembedingungen

SKF Hybridlager besitzen Kugeln oder Wälzkörper aus Siliziumnitrid, einem Keramikmaterial mit einmaligen Eigenschaften, sodass sie eine hervorragende Wahl für Anwendungen sind, bei denen hohe Drehzahlen, hohe Steifigkeit und elektrische Isolierung usw. wichtig sind.

Durch die sehr glatte Oberfläche und die niedrige Leitfähigkeit reduzieren SKF Hybridlager den Schmierstoffverbrauch und eröffnen Wälzlagern vielfältige Möglichkeiten. Zu den Eigenschaften gehören:
  • Niedrigere Dichte – Kugeln aus Siliziumnitrid haben eine Dichte, die 40 % geringer ist als die Dichte vergleichbarer Stahlkugeln. Das erlaubt höhere Drehzahlen, ein niedrigeres Gewicht, niedrigere Massekräfte sowie ein schnelleres Anfahren und Stoppen.
  • Reibungsarm – die niedrige Reibungszahl von Siliziumnitrid erhöht die Verschleißfestigkeit, so dass die Lager auch bei unzureichender Schmierung mit niedrigerer Temperatur umlaufen.
  • Höheres Elastizitätsmodul: – Keramikkugeln haben ein 50 % höheres Elastizitätsmodul als Stahl bei vergleichbarer Lagersteifigkeit.
  • Geringe Leitfähigkeit – Keramikkugeln blockieren einen elektrischen Strom, der zwischen den Innen- und Außenringen läuft und sind daher eine einfache Methode zur Isolierung.
  • Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient – Keramikkugeln haben einen Wärmeausdehnungskoeffizienten von nur 29 % im Vergleich zu ähnlichen Stahlkugeln, so dass eine exaktere Vorspannung aufgrund der geringeren Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen möglich ist.
SKF logo