Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse

Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse

Erde
Auf der Grundlage ihrer Kompetenz haben die SKF Experten aus den Bereichen Lagerkonstruktion, Tribologie, Metallurgie, Schmierung und Fertigung viele Jahre an der Maximierung der Gebrauchsdauer von SKF Lagern gearbeitet. Das Ergebnis sind neue Standards bei der Lagerfunktion und eine Fertigungsgenauigkeit, die auf dem Markt immer noch einmalig ist.

Neue Maßstäbe bei Leistung und Ausdauer

Mehrere Funktionen tragen auch unter anspruchsvollsten Bedingungen und Umständen zur Optimierung der Leistung bei:  
  • Die optimierte Kontaktgeometrie senkt Reibung, Wärmeentwicklung und Verschleiß, so dass die SKF Explorer Lager größeren axialen und/oder radialen Belastungen gewachsen sind.
  • Optimierte Wälzkörper verteilen die Last und senken die Schwingungwerte.
  • Verbesserte Käfige stabilisieren die Führung der Wälzkörper und optimieren die Wirkung des Schmierstoffes.
  • Die verbesserte Oberflächenreinheit verringert die Reibung und verbessert den Aufbau eines hydrodynamischen Schmierstofffilms.
  • Extrem sauberer Stahl aus hochreinem Material stellt die außergewöhnliche Stärke und Haltbarkeit der SKF Explorer Lager sicher.
  • Ein spezielles Wärmebehandlungsverfahren ermöglicht eine bessere Steuerung von Härtegrad, Zähigkeit und Maßstabilität bei den SKF Explorer Lagern.

SKF logo