Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Laserunterstützte Wellenausrichtungssysteme von SKF

Schiefstellungen von Wellen können kostspielig sein

Eine schief gestellte Gebläsewelle erhöht die Schwingungen und die Reibung und damit den Energieverbrauch um bis zu 20 %. Nicht fluchtende Wellen können auch zu ungeplanten Stillstandszeiten führen und die Instandhaltungskosten in die Höhe treiben.

Wir unterstützen Sie

Die lasergestützten SKF Wellenausrichtungswerkzeuge erlauben eine schnelle und genaue Ausrichtung der Wellen, so dass der Anwender Maschinenausfälle vermeiden und den Energieverbrauch senken kann. Die Ausrichtung mit den bedienerfreundlichen Werkzeugen erfolgt in drei Schritten. Zur Angebotspalette von SKF zählt auch ein Spezialwerkzeug für Ausrichtungen in Sicherheitszonen, das in der Petrochemie, bei der Gasförderung und in der pharmazeutischen Industrie zum Einsatz kommt.
SKF logo