Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

CARB® Toroidalrollenlager und Zylinderrollenlager

Optimierte Lager für Schieflasten

Erde
SKF bietet zwei Lagerungslösungen an, die asymmetrische Belastungen ohne Beeinträchtigung der Lagerfunktion vertragen: CARB® Toroidalrollenlager und Zylinderrollenlager (CRB)

Beide Lagerarten können die Wärmeausdehnung der Welle kompensieren. Diese Eigenschaft lässt eine Presspassung des Außenrings im Gehäuse und eine Begrenzung der Radialluft zu. Nutzen für den Anwender:
  • Geringe Schwingungen
  • Niedriger Geräuschpegel
  • Hohe Betriebssicherheit
  • Verbesserte Funktion
  • Längere Lebensdauer
CARB Lager können zudem Schiefstellungen von 0,5 Grad aufnehmen und Kavitationseffekte mindern.
SKF logo