Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Wellendichtungen

Robuster Schutz für anspruchsvolle, abgelegene Einsatzbereiche

Wenn Pumpen unter besonders harten oder abgelegenen Bedingungen eingesetzt werden, sind effektive Schmierstoffabdichtung und maximaler Schutz vor Verunreinigungen unverzichtbar. Wellendichtungen von SKF stellen beides sicher und tragen so zur optimalen Lagerfunktion und -gebrauchsdauer bei.

Optimierte Materialien und Konstruktion
Wellendichtungen von SKF zeichnen sich durch eine zusätzliche Zweitlippe zum besseren Schutz vor Verunreinigungen ohne höhere Reibung aus. Die Kombination aus angepasster Konstruktion und optimiertem Verbundstoffwerkstoff verbessert nicht nur die Leistung, sondern auch Durchfluss und Druckhöhe.

Wellendichtungen von SKF sind für Schmierfett und Schmieröl geeignet und für einen breiten Temperaturbereich von -40 bis +100 °C ausgelegt. Sie stellen lange Lagergebrauchsdauer, zuverlässigen Betrieb und geringen Instandhaltungsaufwand sicher.
SKF logo