Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Energieeffiziente (E2) zweireihige Schrägkugellager

Weniger Reibung und Energieverbrauch

Erde
SKF Lager mit E2-Leistung (Energy Efficient) senken das Reibungsmoment im Vergleich zu anderen Lagern von SKF um mindestens 30%. Diese erhebliche Reduzierung wurde durch eine optimierte innere Lagergeometrie und durch Verwendung eines neuen, reibungsarmen Schmierfetts möglich.

Energieeffiziente zweireihige Schrägkugellager (DRACBB) von SKF mit Deckscheiben, die für die Reduzierung interner Reibverluste optimiert wurden, können die gleiche Gebrauchsdauer haben wie vergleichbare SKF Standardlager mit Deckscheiben. Je nach Betriebsbedingungen kann das Lager 5 bis 30 °C kühler betrieben werden als ein SKF Lager der Grundausführung. Die niedrigere Betriebstemperatur verlängert die Gebrauchsdauer des Fetts und eventuell auch die des Lagers.
SKF logo