Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Abgedichtete Lager

Sicherstellung der Verfügbarkeit von Pumpen in Bereichen mit höchsten Reinheitsanforderungen

Erde
Zur Sicherstellung, dass weder Fett noch Verunreinigungen eindringen können, wurden die abgedichteten Lager von SKF Zuverlässigkeitstests im Labor und am Einsatzort unterworfen, so dass sie mit Wasser, Lebensmitteln und sonstigen reinen Anwendungen verwendet werden können.  

Abgedichtete SKF Lager sind einbaufertige Einheiten. Sie werden von SKF bei höchsten Reinheitsanforderungen mit für die jeweilige Pumpenanwendung geeignetem Schmierfett in der richtigen Menge auf Lebensdauer geschmiert. Diese Komplettlösung spart Zeit, verhindert Fehler bei Zusammenbau und senkt damit auch das Risiko von Betriebsstörungen. Weitere Vorteile:
  • Höhere Verfügbarkeit
  • Längere Gebrauchsdauer
  • Niedrigere Temperaturen
  • Geringerer Instandhaltungsaufwand
SKF logo