Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kundenspezifische Getriebe

Bewältigung großer betrieblicher Konstruktionsherausforderungen mit SKF Produkten und Dienstleistungen

Kundenspezifische Getriebe
Große, nach Kundenvorgaben hergestellte Getriebe sind auf die speziellen Anforderungen in bestimmten Branchen zugeschnitten (Stahl, Zement, Erzaufbereitung, Windkraft, herkömmliche Energieerzeugung). Die Betriebsbedingungen sind meist schwierig. Hohe Drehmomente und externe Belastungen, plötzliche Stoßbelastungen, starke Verunreinigungen und Drehzahländerungen sind nur einige der Herausforderungen. Zuverlässigkeit und Leistungseigenschaften sind eine wesentliche Voraussetzung, die bereits in der Entwicklungsphase der Getriebe sehr ernst genommen werden müssen.

SKF kann Sie dabei mit einer Kombination aus Entwicklungsberatung, leistungsfähigen Produkten und Zustandsüberwachungssystemen unterstützen. Gemeinsam mit SKF können Sie die betrieblichen und Antriebseigenschaften der Getriebeeinheiten auf mehrere Arten verbessern:

  • Höhere Betriebszuverlässigkeit
  • Erhöhung des übertragenden Drehmoments
  • Erhöhte externe Tragfähigkeit
  • Kürzere Entwicklungszeiten

Kundenspezifische Getriebe

SKF logo