Getriebemotoren
Erfüllung vielfältiger Anforderungen mit SKF Produkten und Dienstleistungen

SKF verfügt über hervorragende Konstruktionsfähigkeiten und Hochleistungsprodukte. Durch die Zusammenarbeit mit SKF erreichen Sie kostengünstige Konstruktionen bei minimalem Konstruktionsaufwand. Die Lösungen von SKF werden durch eine effiziente Verfügbarkeit weltweit unterstützt und bieten den Herstellern von Getriebemotoren folgende Vorteile:
- Rationalisierung der Fertigung
- Verkürzung der Markteinführung
- Erhöhung des Drehmoments
- Niedrige Betriebstemperaturen
- Geringer Geräuschpegel
Getriebemotoren
-
Hochleistungslager
Eine Vielzahl von Lagern, die optimal für Getriebemotoren geeignet sind.
-
Radial-Wellendichtringe
Schützen Sie Getriebemotoren vor kostspieligem Ölaustritt mit SKF Produkten und Dienstleistungen.
-
Optimierung der Konstruktion
Bessere Getriebemotoren mit SKF Produkten und Dienstleistungen
-
SKF Engineering Consultancy Services (Technische Beratung durch SKF Spezialisten)
Optimieren Sie die Leistung des Antriebsstrangs mit dem Fachwissen von SKF.