Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Optimierung der Konstruktion

Entwicklung besserer Stirnrad- und Kegelstirnradgetriebe

Wer die Leistung und Wirtschaftlichkeit eines Stirnrad- bzw. Kegelstirnradgetriebes verbessern will, muss das Getriebe als Gesamtsystem betrachten. Dazu sind unter anderem das dynamische Zusammenwirken der verschiedenen Teile, z. B. die Durchbiegung einer Zwischenwelle, die Steifigkeit einer Ritzelwelle und die Auswirkungen unterschiedlicher Verschmutzungsgrade, zu untersuchen.

SKF Produkte und Dienstleistungen können helfen

Die Ingenieure von SKF können Sie bei der Entwicklung von Stirnrad- und Kegelstirnradgetrieben unterstützen. Die SKF Konstruktionsberatung reicht von der Analyse der anwendungsspezifischen Anforderungen über die Konstruktionsoptimierung und -verifizierung auf virtuellen Prüfständen bis zu Funktionsprüfungen im realen Einsatz. Unser Six-Sigma-Entwicklungsansatz und spezielle Systemanalysewerkzeuge stellen sicher, dass Probleme erkannt und frühzeitig behoben werden.

Durch die Zusammenarbeit mit SKF können Sie kostengünstige Getriebeeinheiten entwickeln, die durch herausragende Leistungswerte und hohe Wirtschaftlichkeit überzeugen und nur eine sehr kurze Entwicklungszeit benötigen.
SKF logo