Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Stirnrad- und Kegelstirnradgetriebe

Erfüllung harter betrieblicher und marktpolitischer Anforderungen mit SKF Produkten und Dienstleistungen

Stirnrad- und Kegelstirnradgetriebe
Stirnrad- und Kegelstirnradgetriebe sind für schwierige Anwendungsfälle wie Förderanlagen, Papierfabriken, Extruder, Stranggussanlagen oder Hafenkräne geeignet. Sie müssen in heißen, feuchten und staubigen Umgebungen, bei niedrigen Drehzahlen und hohen Belastungen zuverlässig funktionieren. Für Hersteller besteht die Herausforderung darin, die Leistung zu steigern und gleichzeitig eine kostengünstige Fertigung von Komponentenmodulen zu ermöglichen.

SKF kann die Hersteller bei der Konstruktion beraten und durch leistungsfähige und weltweit verfügbare Produkte unterstützen. Durch einen Systemansatz und das modulare Konzept sowie die Zusammenarbeit mit SKF können Sie die Eigenschaften der Einheiten verbessern, Produktions- und Konstruktionskosten senken und die Rentabilität erhöhen.

  • Erhöhung des Drehmoments
  • Geringe Wärmeerzeugung
  • Erhöhung der externen Tragfähigkeit
  • Verringerung der Geräuschentwicklung
  • Höhere Betriebszuverlässigkeit
  • Kürzere Entwicklungszeiten

Stirnradgetriebe und Kegelrad-Stirnradgetriebe

SKF logo