Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Axial-Pendelrollenlager der SKF Explorer Leistungsklasse

Erhöhung der Leistung einer Getriebe-Extruder-Einheit

Die Getriebe in Extrudern werden unter sehr schwierigen Bedingungen betrieben. Wichtige Anforderungen sind ein hohes Drehmoment der Extruderschnecke, sehr hohe und schwankende axiale Lasten durch die Extruderschnecke und plötzliche Stoßbelastungen aufgrund der uneinheitlichen Schmelzbedingungen im Zylinder.

Ergebnis Die Axial-Pendelrollenlager am Ende des Zylinders sind extremen Bedingungen ausgesetzt und entsprechend anfällig. SKF Lösung Hochleistungs-Axial-Pendelrollenlager der SKF Explorer Leistungsklasse

Axial-Pendelrollenlager der SKF Explorer Leistungsklasse

Axial-Pendelrollenlager sind durch Winkelbeweglichkeit und hohe Tragfähigkeit gekennzeichnet. Aufgrund ihrer Konstruktion können sie axiale Belastungen oder kombinierte axiale und radiale Belastungen aufnehmen.

Dieser von SKF erfundene Lagertyp wird kontinuierlich weiter entwickelt. SKF Axial-Pendelrollenlager gehören zu den leistungsfähigsten Lagerausführungen. Die meisten SKF-Pendelrollenlager werden entsprechend den Spezifikationen der SKF Explorer Lager gefertigt.
  • Sehr hohe Tragfähigkeit – axial und radial
  • Extrem verschleißfester Lagerwerkstoff
  • Sehr hohe Laufgenauigkeit
  • Reibungsarm

Upgrade der SKF Explorer Leistungsklasse

Die meisten Pendelrollenlager der SKF Explorer Leistungsklasse wurden entsprechend den neuen Spezifikationen für die SKF Explorer Leistungsklasse modernisiert. Bei ihnen werden hochwertiger Stahl und ein besserer Wärmehandlungsprozess eingesetzt. Vorteile für den Anwender: Eine bessere Balance zwischen Härte und Zähigkeit führt zu einer mehr als doppelten Lebensdauer im Vergleich zum Original SKF Explorer-Lager. Anwendungsvorteile:
  • Längere Verfügbarkeitszeiten
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Beständig gegen Verschmutzung
  • Höhere Produktivität
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
  • Hervorragender Verschleißwiderstand
SKF logo