Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Optimierung der Konstruktion

Entwicklung besserer Planetengetriebe für den mobilen und stationären Einsatz

Die Entwicklung von leistungsstarken Planetengetrieben für mobile Anwendungsfälle ist eine echte Herausforderung. Nur wenn das Getriebe als Gesamtsystem betrachtet wird, ist es beispielsweise möglich, die Steifigkeit unterschiedlicher Getriebeausführungen, die statische Gesamtwirkung hoher und schwankender externer Belastungen oder alle Auswirkungen eines verunreinigten Schmierstoffs zu bewerten.

SKF Produkte und Dienstleistungen können helfen

Die technischen Experten von SKF können Sie bei der gesamten Projektentwicklung unterstützen. Die SKF Konstruktionsberatung reicht von der Analyse der anwendungsspezifischen Anforderungen über die Konstruktionsoptimierung und -verifizierung auf virtuellen Prüfständen bis zu Funktionsprüfungen im realen Einsatz. Unser Six-Sigma-Entwicklungsansatz und die Systemanalysewerkzeuge stellen sicher, dass Probleme erkannt und frühzeitig behoben werden.

Gemeinsam mit den SKF Ingenieuren können Sie ein wettbewerbsfähiges Planetengetriebe entwickeln, das nicht nur leicht und kompakt ist, sondern auch höhere Drehmomente und höhere externe Belastungen zulässt. Mit SKF können Sie auch die Entwicklung und Produktion kostengünstiger gestalten und die Entwicklungszeiten verkürzen.
SKF logo