Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lösungen für Hersteller

Die Leistungsdichte ist entscheidend

Lösungen für Hersteller
Um im heutigen Marktumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die Hersteller Möglichkeiten finden, um den Nutzen ihrer Getriebeeinheiten zu erhöhen und zugleich die Produktionskosten zu senken. Die Eindämmung der Kosten für die Endanwender vom Kauf bis zum Betrieb ist genauso wichtig. Wie lassen sich diese Herausforderungen am besten meistern?

Der Schlüssel zum Erfolg ist die Leistungsdichte – das Streben nach maximaler Leistung bei möglichst kleinen Abmessungen und minimalem Gewicht.

SKF kann Sie dabei unterstützen

Mit unserer umfangreichen Palette an Werkzeugen, Technologien und Dienstleistungen kann SKF den Herstellern helfen, eine höhere Leistungsdichte für alle Getriebeeinheiten zu erreichen. Wir wollen mit Ihnen zusammenarbeiten, um zu ermitteln, welche Verbesserungsmöglichkeiten sich bei der Konstruktion Ihrer Getriebeeinheiten bieten.

Lösungen für Hersteller

SKF logo