Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schmierungslösungen

Richtiges Nachschmieren in der richtigen Menge

Die Gewährleistung der richtigen Schmierung kann über eine längere Gebrauchsdauer bei Lagern und Getrieben entscheiden. Mit dem optimalen Schmierstoff für die Anwendung und einer Schmierung entsprechend den Anforderungen lassen sich Betriebstemperaturen und Verschleiß verringern. Die Faktoren Schmierstoffmenge, Schmierstoffreinheit und Schmierstofftemperatur bestimmen in erster Linie die Leistung der Lager und der Verzahnung. Die Herausforderung liegt darin, diese Faktoren optimal einzustellen.
Teil der SKF Schmierungslösungen sind Spezialfette bzw. automatische Schmierstoffgeber für kleinere Motoren sowie Komplett-Ölumlaufschmierungen für große, kundenspezifische Motoren und Getriebe.

SKF verfügt sowohl über die Erfahrung als auch die erforderliche Ausrüstung, um die optimale Zentralschmieranlage für Ihre kundenspezifischen Getriebe zu entwickeln. Die SKF Druckölsysteme mit Ölumlaufsteuerung, Ölfilterung, genauer Dosierung der Ölmenge und Ölkühlung helfen Ihnen, optimale Schmierungsbedingungen herzustellen. SKF kann auch individuell angepasste Fettschmiersysteme für die Anforderungen von Antriebssträngen konstruieren.
SKF logo