Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Grundursachenanalyse (RCA)

SKF Grundursachenanalyse
Die Grundursachenanalyse stellt eine strukturierte Untersuchung dar, mit der die eigentliche Ursache eines Problems identifiziert werden soll und Maßnahmen zu deren Beseitigung ergriffen werden. Um wiederholte Ausfälle von Antriebssträngen und die damit verbundenen Nachteile zu vermeiden, stützt sich SKF auf einen strengen RCA-Prozess und eine entsprechende Methodik:
  • Problemidentifizierung
  • Lokalisierung und Analyse des Problems
  • Definition der eigentlichen Ursachen
  • Definition und Umsetzung der Maßnahmen zur Beseitigung der eigentlichen Ursachen
  • Es wird überprüft, ob die Störungsbeseitigung ein Wiederauftreten des Problems verhinderte.
SKF logo