Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kupplungen

Zuverlässige Kraftübertragung durch Schlüssel-Komponenten.

SKF Kupplungen gewährleisten eine zuverlässige Kraftübertragung vom Motor auf das Getriebe sowie vom Getriebe zur Produktionsanlage mit minimalen Verlusten und minimaler Auswirkung von Schiefstellungen. Standardkupplungen und kundenspezifische SKF Kupplungen sind in diversen Kupplungsbauformen lieferbar, beispielsweise als Gitter- und Bogenzahnkupplungen, die besonders für Antriebsstränge geeignet sind.
SKF logo