Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Abgedichtete Lager mit Deckscheiben

Robuster Schutz für Hochleistungs-Elektromotoren

Abgedichtete SKF Lager mit Deckscheiben werden mit einem Hochleistungs-Wälzlagerfett für hohe Temperaturen werkseitig vorgefüllt. Diese Lager eignen sich perfekt für Hochleistungs-Elektromotoren, erhöhen die Zuverlässigkeit, senken die Betriebstemperaturen und reduzieren den Instandhaltungsaufwand.
SKF logo