Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Flanschlagergehäuse für Industriemotoren

Kostengünstige Alternative zu hydrodynamischen Lagern

Erde
Große Industriemotoren werden in der Regel mit hydrodynamischen Lagern ausgestattet, einer kapitalintensiven und komplexen Lösung mit Leistungsproblemen insbesondere bei sehr niedrigen Drehzahlen und hohen Temperaturen.

Die SKF Flanschlagergehäuse sind eine effektive, kostengünstigere Alternative. SKF Flanschlagergehäuse wurden für große Elektromotoren entwickelt und besitzen spezielle Pendelrollenlager bzw. CARB-Toroidalrollenlager mit Ölbadschmierung.
SKF logo