Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Driveline Services (Dienstleistungen für Antriebsstränge): Eisen- und Stahlerzeugung

Gewährleistung der Verfügbarkeit unter schwierigen Bedingungen

SKF Driveline Services (Dienstleistungen für Antriebsstränge): Eisen- und Stahlerzeugung
Das Herz der Eisen- und Stahlverarbeitung sind der Hochofen und der Konverter, die immer verfügbar sein müssen. Die Zuverlässigkeit der Antriebsstränge für Laufkräne und Förderanlagen muss daher in jedem Fall gewährleistet bleiben. Leider sind aufgrund extremer Temperaturen, Stoßbelastungen und Verunreinigungen Stillstandszeiten kaum zu vermeiden. Auch besteht die Gefahr, dass die Antriebsstränge über ihre konstruktiven Auslegungsgrenzen hinaus belastet werden.

Ergebnis Mit zunehmendem Alter der Antriebsstränge sinkt die Leistung durch Verlust des Drehmoments und der Antriebskraft. Schließlich führen Ausfälle zu kostspieligen ungeplanten Stillstandszeiten und zeitraubenden, gefährlichen Reparaturen.

SKF Driveline Services kann hier helfen.

Wir optimieren die Einbindung Ihres Systems in den Prozess der Metallherstellung und unterstützen Sie, um die Leistung einer Getriebeeinheit in jeder Phase des Lebenszyklus zu erhöhen. Nutzen für den Anwender:

  • Höhere Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
  • Volle Konzentration auf Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutz
  • Höhere Leistung und höhere Produktion
  • Verbesserte und effektive Instandhaltung

SKF solutions for each phase of a driveline life cycle

SKF logo