Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Explorer Lager

Perfekt für extreme Betriebsbedingungen des Antriebsstrangs

Erde
Vom kleinsten Getriebemotor bis zu großen kundenspezifischen Getrieben und Motoren schwanken die Betriebsbedingungen und Betriebsanforderungen für Lager erheblich. Die Anforderungen reichen von einem sanften, leisen Betrieb bis hin zu einer zuverlässigen Funktion bei extremen Lastzyklen und verunreinigtem Schmierstoff. Die Lager der SKF Explorer Leistungsklasse können all diese und weitere Anforderungen erfüllen.

Die Lager der SKF Explorer Leistungsklasse werden in einem umfangreichen Sortiment angeboten:
  • Pendelrollenlager
  • Kegelrollenlager
  • Zylinderrollenlager mit hoher Tragfähigkeit
  • CARB Toroidalrollenlager
  • Rillenkugellager
  • Axial-Pendelrollenlager
Neben Produkten erhält der Anwender von SKF auch eine umfangreiche Entwicklungsunterstützung. Von allgemeinen Empfehlungen bis zu komplexen Berechnungen und Simulationen kann der Kunde ein sehr breites Spektrum an Services in Anspruch nehmen.

Durch Einsatz von Hochleistungslagern der SKF Explorer Leistungklasse und die Nutzung der Erfahrung von SKF können Sie die Betriebszuverlässigkeit des Antriebsstrangs insgesamt erhöhen, die Leistung der Getriebeeinheiten durch ein höheres Übertragen des Drehmoments oder eine höhere Tragfähigkeit steigern und die Gefahr außerplanmäßiger Ausfälle verringern.
SKF logo