Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Arbeitsanalyse der Schwingungsform (Operational Deflection Shapes, ODS)

Analyse und Visualisierung struktureller Getriebeprobleme

Getriebe
Die Arbeitsanalyse der Schwingungsform ist ein Verfahren zur Visualisierung von konstruktiven Problemen, die SKF erfolgreich bei vielen Industriegetrieben anwendet. Als ausgezeichnetes Werkzeug zur Vermeidung von Wiederholungsfehlern bei der Problemanalyse von Anlagen analysiert sie das dynamische Verhalten einzelner Getriebe oder komplexer Systeme und stellt dieses grafisch dar. SKF kann das ODS-Verfahren als Teil unserer Prozesse zur zuverlässigkeitsorientierten Instandhaltung zur Verfügung stellen.
SKF logo