Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Ausrichtung und Ausrichtsysteme

Wellenausrichtsystem TKSA
Eine Fehlausrichtung der Teile des Antriebsstrangs kann dazu führen, dass Getriebe- und Motorlager überlastet werden und es zu hohen Verlusten und zu vorzeitigen Ausfällen kommt. Mithilfe unserer Serviceingenieure und den SKF Laserausrichtsystemen wird eine ideale Ausrichtung der Wellen aufeinander gewährleistet.
SKF logo