Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Antriebssysteme

Qualitätsbauteile sind entscheidend.

Die Bauteile von Antriebssystemen sind entscheidend für den produktiven und kosteneffektiven Werkzeugmaschinenbetrieb. Sie müssen sich durch hohe Zuverlässigkeit, Drehzahlen und Präzision auszeichnen und gleichzeitig eine einfache Wartung und lange Nutzungsdauer bieten.

Dieses Anforderungsprofil ist nicht einfach zu erfüllen: Hochwertige Bauteile, die sich untereinander effektiv ergänzen. SKF unterstützt Sie.

Für Motorspindeln bietet SKF beispielsweise abgedichtete Hochgenauigkeits- und Hochgeschwindigkeitswälzlager an, die wahlweise auf Lebensdauer geschmiert sind oder mit einer separaten Nachschmiereinheit bzw. kontinuierlichen Öl-Luft-Spindelschmierung kombiniert werden. Kundenspezifische Sensorsysteme erfassen wertvolle Daten über den Betriebszustand der Spindel und bieten so Möglichkeiten zur kostengünstigen Prozessoptimierung. Alle SKF Antriebskomponenten sind für effektive Werkzeugmaschinenlösungen optimiert.
SKF logo