Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Anwendungsfälle

Komplexere Konstruktionen = zusätzliche Betriebsbelastungen

Werkzeugmaschinen werden immer komplexer. Das gilt vor allem für Bearbeitungszentren, bei denen die Werkstückbearbeitung an mehreren Achsen erfolgt. Warum? Der Betreiber will die Produktionskette verkürzen, um Zeit und Geld zu sparen.

Dadurch ergeben sich jedoch außergewöhnliche Anforderungen für die wichtigsten Baugruppen. Antriebe, Führungen, Schmierung, Dichtungen, Überwachungs- und Sensoranlagen werden einer Reihe von schwierigen Betriebsbedingungen ausgesetzt, die im Verlauf der Zeit die Kosten hochtreiben und die Produktivität einschränken. SKF Produkte und Dienstleistungen können helfen.
Mit SKF das Ziel erreichen
Gemeinsam mit Ihnen können wir eine umfassende Lösung entwickeln, die genau auf Ihre speziellen Betriebs- und Geschäftsanforderungen zugeschnitten ist. Dank unserer Kompetenz in den Bereichen Lager, Schmiersysteme, Dichtungen, Mechatronik und Dienstleistungen können Bauteile, Geräte und Systeme von SKF die Leistung von Werkzeugmaschinen in wichtigen Einsatzbereichen optimieren:

Anwendungsbereiche

SKF logo