Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schmiersysteme und Dichtungen

Minimierung der Reibungseffekte

Die durch Reibung erzeugte Wärme stellt eine ständige Gefährdung für die Produktionsgenauigkeit und die Haltbarkeit der Werkzeugmaschinen dar. Zur Minimierung dieser möglicherweise schädlichen Auswirkungen der Wärme bietet SKF eine Reihe von Schmier- und Dichtlösungen an.

Dazu zählen individuell angepasste zentrale Schmieranlagen und auch automatische Mehrpunktschmiersysteme für Antriebe, Lager und Zusatzgeräte. Abhängig vom jeweiligen Einsatzbereich arbeitet SKF bei der Optimierung der Schmiersysteme und des Schmiermitteltyps intensiv mit den Kunden zusammen. Gleiches gilt für die Dichtsysteme von SKF, die Ausführungen mit Kunststoff- und Gummidichtungen sowie Dreh- und Hydraulikdichtungen umfassen und jeweils auf Wunsch als Standard oder Spezialmodell lieferbar sind.

In der Kombination können Schmier- und Dichtsysteme von SKF die Gefahr der Mangelschmierung beseitigen, vor Verschmutzungen schützen und letztlich auch die Wartungs- und Betriebsksoten senken.
SKF logo