Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Mess- und Überwachungssysteme

Verbesserungen bei Maschinenbetrieb und Kosteneffizienz

Ein Maschinenbediener mit aktuellen Informationen über die Maschinenleistung kann auch die richtigen behebenden Maßnahmen ergreifen – vor einem Maschinenausfall und kostspieligen, unplanmäßigen Ausfallzeiten. SKF hat mehrere nützliche Zustandsüberwachungslösungen für Werkzeugmaschinen im Angebot.

Online-Zustandsüberwachungs- und Schutzsysteme von SKF warnen frühzeitig bei drohenden Lagerschäden, Unwuchten, Schmierproblemen und anderen Betriebsstörungen der Werkzeugmaschinenspindel. Die Überwachung dieser Echtzeitdaten können unplanmäßige Ausfallzeiten praktisch beseitigen und den Bedienern die Möglichkeit geben, Wartungsmaßnahmen eher bei Bedarf als nach Plan vorzunehmen. Die Datenauswertung von SKF lässt sich direkt in die Anlagensteuerung integrieren, damit sich das System im Notfall eigenständig abschalten kann.
SKF logo