Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Fertigung und Prüfung

Unsere Spezialisten können die richtigen Schmierstoffe zur Optimierung der jeweiligen Werkzeugmaschinenleistung empfehlen.

SKF bietet ein breitgefächertes Sortiment an hochleistungsfähigen Schmierstoffen für Werkzeugmaschinen und hier insbesondere Spindeleinheiten, Linearführungssysteme und Kugelgewindetriebe an.

Montagewerkzeuge und Messgeräte

elektrische Anwärmplatten
SKF bietet ein breitgefächertes Sortiment an Werkzeugen für Lagereinheiten und Messgeräte an, die den schnellen, unkomplizierten und präzisen Spindelein- und -ausbau ermöglichen. Dazu gehören:
  • Anwärmgeräte für Wälzlager
  • Hydraulikmuttern
  • Lagerabzieher
  • Messlehren für den Lagereinbau

Schulungs-Support

Ein korrekt funktionierender und zuverlässiger Spindelbetrieb ist eine ständige Herausforderung, nicht zuletzt weil diverse veränderliche Variablen einzeln oder in Kombination die Leistung beeinträchtigen können. Dazu gehören:
  • Lagermontage
  • Präzisionsausrichtung
  • Zustandsüberwachung
  • Analyse der Ausfallursache

Test-Support

Ein korrekt funktionierender und zuverlässiger Spindelbetrieb ist eine ständige Herausforderung, nicht zuletzt weil diverse veränderliche Variablen einzeln oder in Kombination die Leistung beeinträchtigen können. Dazu gehören:
  • Laufgenauigkeit
  • Dynamisches Verhalten schwingungskritischer Anwendungen
  • Drehzahlen
  • Wärmeverhalten
  • Steifigkeit

Vor-Ort-Service

Tests
SKF bietet an, den Zustand der Spindel direkt vor Ort zu kontrollieren, und macht Vorschläge zur Verbesserung der generellen Anlageneffizienz. Dazu gehören:
  • Schwingungsprüfungen zur Feststellung des Spindelzustandes
  • Unwuchtprüfung und Feinwuchtung
  • Kontrolle eventueller Abweichungen der Spindelnasen und Nachschleifen
  • Prüfung und Einstellung der Zugkraft

SKF Fertigungs- und Testsupport

Ein korrekt funktionierender und zuverlässiger Spindelbetrieb ist eine ständige Herausforderung, nicht zuletzt weil diverse veränderliche Variablen einzeln oder in Kombination die Leistung beeinträchtigen können. Bestehend aus:
  • einer globalen Fertigungs- und Logistik-Basis
  • Hochmodernen Entwicklungs- und Fertigungsprozessen
  • Von unseren Fachleuten entwickelten Prüfstrategien einschl. Prüfungen von Prototypen, Qualitätsprüfungen am Ende der Fertigungskette und mittels tragbarer Systeme
SKF logo