Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Betrieb und Überwachung

SKF kann eine Vielzahl von Werkzeugen zur Überwachung von Maschinen und Instandhaltungsstrategien für folgende Aspekte bereitstellen:

  • Steigerung der Bedieneffizienz und Produktivität
  • Kostenreduzierung durch Beseitigung ungeplanter Stillstandzeiten
  • Zustandsbasierte Wartungsplanung

SKF misst und analysiert die vorher ausgewählten Betriebsdaten und hilft Ihnen so, die Instandhaltungsarbeiten optimal auf den realen Bedarf abzustimmen.

  • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung (Proactive Reliability Maintenance, PRM)
  • Ursachenanalyse
  • Zustandsabhängige Instandhaltung
  • Fernüberwachung und Ferndiagnose
SKF logo