Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Spezifikation

Spezifikation
SKF unterstützt Ingenieure mit umfangreichem Anwendungswissen von Herstellern und Endanwendern. Globale Trends in der Werkzeugmaschinenindustrie:
Hohe Drehzahlen
  • Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität zur Reduzierung der Kosten von Komponenten.
  • Verbesserte Maschinendrehzahlen und Präzision
    • Hohe Drehzahlen, Genauigkeit und Steifigkeit
    • Stabile Temperatur
    • Geringe Schwingungen

Komplettbearbeitung
  • Komplette maschinelle Bearbeitung dank hoher Flexibilität
  • Intelligente Maschinen für anwendungsspezifische Produktion
  • Integrierte Automation für das Teile-Handling
Saubere Produktion
  • Steigerung der Energieeffizienz
  • Bessere Umweltverträglichkeit
    • Niedriger Geräuschpegel
    • Geringer Schmierstoffverbrauch
    • Vorbeugung von Flüssigkeitsaustritt

Zugriff auf Tausende von Standardprodukten für:

SKF Hochgenauigkeitslager der Reihe „Super-precision bearings“
Werkzeugmaschinen erfordern eine maximale Wälzlager-Performance. Ein breiter Drehzahlbereich, eine sehr hohe Laufgenauigkeit und Gesamtsteifigkeit bei niedriger Wärmeerzeugung und möglichst geringem Betriebsgeräusch sind nur einige der typischen Anforderungen in dieser Leistungsklasse.
Standard-Wälzlager und Lagereinheiten
Ein umfassendes Sortiment an Standard-Wälzlagern ergänzt unser Produktportfolio für Gebrauchte Werkzeugmaschinen.
Präzisions-Wellenmuttern
Für Hochgenauigkeitslagerungen wie z.B. Spindeleinheiten, Kugelgewindetriebe und Präzisionswellen ist Zuverlässigkeit oberstes Gebot. SKF Präzisionswellenmuttern bilden eine starke Verbindung mit präzisem Winkel und sicherem Sitz auf den Wellen.
Schmiersysteme
SKF liefert Schmierstoffe und Schmiersysteme für die meisten Werkzeugmaschinen-typischen Anforderungen. Wir bieten auch Systeme für Spindelschmierung für sämtliche Drehzahlbereiche sowie kundenspezifische Mehrpunktschmierungslösungen für Linearführungen, Spindeltriebe und Lager an. Des weiteren liefern wir Hilfswerkzeuge und automatische Minimalmengenschmiersysteme (MMS) für Zerspanungsprozesse.
Kühlmittelpumpen
SKF Kreisel- und Schraubenspindelpumpen stellen durch ihre Konstruktion eine zuverlässige, effiziente Versorgung spezieller Werkzeugmaschinen mit Kühlflüssigkeit sicher. Darüber hinaus gibt es Systeme zur Direktversorgung von Schneidwerkzeugen und Werkstücken mit Kühlmitteln.
Dichtungssysteme
SKF ist ein führender Anbieter von Standard- und kundenspezifischen Dichtungslösungen. Dazu gehören Komplettlösungen mit Dichtungen und hochentwickelten Kunststoffteilen ebenso wie eingepasste Dichtungen für Großaufträge und Hochleistungsdichtungen für Hydraulik- und Pneumatikanwendungen wie etwa Druckzylinder, Ventile oder Spannvorrichtungen, und für Anwendungen mit Drehbewegungen wie etwa Drehverteiler, -gelenke und Rundschalttische.
Linear Motion Techniken
Wir bieten Lösungen für Linearantriebe und -führungssysteme an, einschl. Profilschienen-, Präzisionsschienen- und Schwalbenschwanzführungen, linearen Standardführungen und Linearkugellagern. Bei all diesen Lösungen stehen einfache Wartung und hohe Zuverlässigkeit im Vordergrund.
Mess- und Überwachungssysteme
Integrierte Zustandsüberwachungtechniken Mit den vorher festgelegten Maschinendaten und den richtigen Tools zu deren Interpretation können Sie Ihr Instandhaltungsprogramm optimieren. Dazu bietet SKF ein Komplettsortiment an integrierten, modernen Zustandsüberwachungsprodukten an.

SKF bietet außerdem Zugang zu

  • SKF Berechnungshilfsmitteln
  • Spindelservice
  • und weiteren bzw. kundenspezifischen Lösungen

Technisches Wissen aus SKF Forschungs- und Entwicklungsprogrammen und Prüfeinrichtungen

  • Belastungen und Kräfte
  • Tribologie
  • Schmierstoffe und Schmiersysteme
  • Leistung und Drehzahl
  • Systemsteifigkeit
  • Laufgenauigkeit
  • Drehzahlen
  • Wärmeverhalten
  • Schwingungen / Auswuchten
  • Ein- und Ausbau
  • Zustandsüberwachung
SKF logo