Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Fahrzeugbau

Vorsprung durch Spitzenleistungen

Ein führender Anbieter von CNC-Bearbeitungszentren für die Automobilindustrie nutzte die Produkte und das Know-how von SKF und konnte die Spindeldrehzahl um 50% erhöhen. Darüber hinaus ist das Unternehmen nun in der Lage, in einer einzigen Werkzeugmaschine verschiedene und höchste Spindeldrehzahlen einzusetzen, dadurch Stillstandszeiten zu reduzieren und Einsparungen zu erzielen.

Die Herausforderung: Höhere Drehzahlen bei geringeren Kosten

Die wichtigste Forderung an die metallverarbeitende Industrie lautet: Schnellere Markteinführung perfekter Komponenten und neuer Konstruktionen als der Wettbewerb – bei gleichzeitiger Kostenreduzierung. Fräsmaschinenanwendungen spielen eine wesentliche Rolle bei der Gewährleistung der Geschwindigkeit und der Zuverlässigkeit von Lieferungen.

Die Lösung: Nutzung innovativer Technologien und umfassender Beratung

Über die gesamte Projektdauer arbeiteten unsere Ingenieure eng mit dem Fräsmaschinenhersteller zusammen und entwickelten eine Lösung, bei der die Spindeln mit höchster Präzision bei extrem hoher Geschwindigkeit liefen, und zwar ohne signifikanten Temperaturanstieg. Während in der Vergangenheit Werkzeugwechsel zu immensen Kosten führten, ist das Fräsmaschinenunternehmen dank der Lösungen mit SKF-SNFA Super-Precision Bearings heute in der Lage, in einer einzigen Werkzeugmaschine verschiedene und höchste Spindeldrehzahlen einzusetzen, dadurch Stillstandszeiten zu reduzieren und Einsparungen zu erzielen.

 

Mit ihrem fachspezifischen Anwendungswissen und mehr als einem halben Jahrhundert Erfahrung in der Automobilbranche fanden unsere Ingenieure die geeignete Lagerlösung, mit der sich die gewünschte Steigerung der Spindeldrehzahl für unseren Kunden realisieren ließ.

Hochpräzise Lager von SKF

Auf Lebensdauer geschmierte, abgedichtete, einbaufertige Hochgenauigkeits-Schrägkugellager in B-Ausführung für hohe Drehzahlen mit Keramikkugeln:

 

S7014 FB/HCP4ADGA 

S71914 ACB/HCP4ADGA

 

Produktübersicht

SKF logo