Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Allgemeiner Maschinenbau

Suche nach der Direktverbindung von mehr Service zu höheren Erträgen

Allgemeiner Maschinenbau

In der Schwerindustrie werden ganz spezielle Werkzeugmaschinen benötigt. Für die Konstruktion extrem großer Bauteile, z. B. Öl-Pipelines, werden riesige Hochleistungsmaschinen benötigt. Präzision, Kosteneffektivität und Zuverlässigkeit sind in der Industrie unverzichtbare Werte.

Die Herausforderung: Längere Laufzeiten, weniger Reparaturen

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, benötigen die Hersteller Werkzeugmaschinen, mit denen sie höchste Präzision und Zuverlässigkeit bei maximalen Drehzahlen sicherstellen können. Gleichzeitig sind sie stark daran interessiert, die Produktionskosten durch Verlängerung der Maschinenlaufzeit bei weniger Reparaturen zu senken. Ein führender Hersteller von Dreh- und Fräsmaschinen beauftragte SKF mit der Entwicklung einer Lösung die dafür sorgt, dass Spindeln in großen Hochleistungsmaschinen mit höchster Präzision und längerer Nutzungsdauer laufen.

Die Lösung: Keramikkugeln

Unsere Techniker legten eine Lösung mit großen, hochpräzisen SKF Lagern mit Keramikkugeln zur Steigerung der Nutzungsdauer und Geschwindigkeit vor. Da Keramikkugeln deutlich leichter und härter sind als Stahlkugeln, ermöglichen sie eine höhere Steifigkeit und erheblich höhere Drehzahlen als Lager, die nur aus Stahl bestehen. Durch das geringere Gewicht der Keramikkugeln sind die Fliehkräfte niedriger und es wird weniger Wärme erzeugt. Dadurch verlängern sich die Nutzungsdauer des Lagers und die Haltbarkeit des Schmierstoffs.

 

Der Hersteller der Hochleistungswerkzeugmaschinen kam durch die Lösung von SKF in den Genuss folgender Vorteile:

  • 20 bis 25% höhere Drehzahlen
  • Weniger Reibung und Wärme
  • Um 100% längere Lagernutzungsdauer

Hochpräzise Lager von SKF

Universell kombinierbare Hochgenauigkeits-Schrägkugellager mit Keramikkugeln und geringeren Toleranzen bei den Hauptabmessungen:

  • 71910 ACDGB/HCV...
  • 71914 ACDGA/HCV...
  • 71936 ACDGA/P4A 

Zweireihige Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager: 

  • NN 3034 K/SPW33
SKF logo