Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schrägkugellager für außergewöhnliche Systemsteifigkeit

719 .. D /SEB), 70 .. D (EX) und 72 .. D (E200)

Die Schrägkugellager der Baureihen 719 .. D (SEB), 70 .. D (EX) und 72 .. D (E200) wurden für Anwendungsfälle entwickelt, in denen eine hohe Tragfähigkeit und eine hohe Steifigkeit gefordert sind. Die Lager zeichnen sich durch eine lange Gebrauchsdauer aus. Sie verbessern die Zuverlässigkeit und Genauigkeit von Drehspindeln, Schleif- und Bohrmaschinen, parallelkinematischen Werkzeugmaschinen (PKM) und ähnlichen Anwendungsfällen.
SKF logo