Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Hochgenauigkeitslager der Reihe "Super-precision bearings"

Für höchste Leistungsanforderungen

Zur Erfüllung der heutigen Betriebsanforderungen – höhere Drehzahlen, hohe Laufgenauigkeit, hohe Systemsteifigkeit, geringe Wärmeerzeugung, geringe Geräusch- und Vibrationspegel – müssen Werkzeugmaschinen mit hochpräzisen Lagern ausgestattet sein. SKF kann diese Anforderungen erfüllen.

SKF hat hochpräzise Lager für hohe Drehzahlen entwickelt, die den extremen Anforderungen in Einsatzbereichen mit hoher Präzision entsprechen. Das neue, umfangreiche Sortiment von SKF mit hochpräzisen Lagern verbindet die besten Konstruktionen beider Marken mit der Zielsetzung einer Verbesserung in den Bereichen Leistung, Maschinenlaufzeiten, Drehzahlen und Präzision.

Ihr erfahrener Entwicklungspartner

Da wir selbst mit höchpräzisen Werkzeugmaschinen arbeiten, kennen wir bei SKF Ihre Probleme und Anforderungen relativ gut. Sie wissen, was Ihre Maschinen leisten müssen. Wir wissen, wie das geht. Dank unserer Spezialkenntnisse in Bezug auf die Arbeitsweise von Spindel und Maschine in unterschiedlichen Situationen sind wir in der Lage, innovative, hochpräzise Lösungen zu entwickeln, die perfekt an Ihre jeweligen Anforderungen und Bedingungen angepasst sind.

Mehr über SKF Hochgenauigkeitslager der Reihe "Super-precision bearings"

SKF logo