Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Längere Nutzungsdauer

S719 .. B (HB ../S) und S70 .. B (HX ../S)

Die neuen Schrägkugellager der Baureihen S719 .. B (HB ../S) und S70 .. B (HX ../S) haben Dichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), die den Schmierstoff an der Schmierstelle halten und das Eindringen von Verunreinigungen verhindern. Die Lager eignen sich insbesondere für Zerspanungsmaschinen in der Metall- und Holzverarbeitung. Die Lager sind auch ohne Dichtungen erhältlich (wahlweise für Fett- oder Ölschmierung). Für eine direkte Ölschmierung bei extrem hohen Drehzahlen kann der Außenring offener Lager auch mit einer Umfangsnut und zwei Schmierbohrungen sowie zwei Nuten zur Aufnahme von O-Ringen geliefert werden.
SKF logo