Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Radial shaft seals

When oil leakage is not an option

For most machinery, even small oil leaks can be a big problem. Too bad that today’s increasingly aggressive lubricants are increasing the risk of leaks by threatening seal performance. SKF radial shaft seals can help.

Robust sealing performance

Designed to provide an optimized radial load, SKF radial shaft seals are manufactured with a specifically engineered elastomeric compound to offer better oil compatibility. 

Together, these features provide the improved sealing performance across the entire range. And with SKF global availability and fast deliveries, you get reliable sealing performance, when and where you need it, with lower procurement costs.
SKF logo