Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Hydraulikdichtungen

SKF Hydraulikzylinderdichtungen
SKF Hydraulikdichtungen, die für die Verwendung in Hydraulikzylindern mit Hubbewegungen und für andere Anwendungen wie die Schraubennabe von Verstellpropeller-Systemen konzipiert wurden, dienen folgenden Aufgaben:
  • Zurückhalten von Schmierstoffen
  • Abdichtung gegen Verunreinigungen
  • Aufrechterhalten des Hydraulikdrucks
Für diese Aufgaben sind verschiedene Dichtungsausführungen mitsamt Zubehör erforderlich. Zur Erfüllung aller individuellen Anwendungsanforderungen umfasst die SKF Hydraulikdichtungsserie:
  • Kolbendichtungen
  • Stangendichtungen
  • Abstreifer
  • Führungsringe und Führungsstreifen
Für Hydraulikzylinder sind zudem statische Dichtungslösungen mit O-Dichtungsringen und oftmals auch mit Stützringen erforderlich.
SKF logo