Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Software und Berechnung von Wellenausrichtungen

Welle und Propeller
Dank der großen Erfahrung mit Dienstleistungen für rotierende Maschinen und Antriebswellen kann SKF Marine eine ganze Palette nützlicher Design- und Kalkulationsdienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie anbieten. Das Herzstück unserer Dienstleistungen ist dabei unsere hochmoderne ShaftDesigner Software.

ShaftDesigner ist ein benutzerfreundliches, multifunktionales 3D-CAD-System für die Berechnung von Schiffsantriebssträngen für Projekte, Wellen und Zustände (multi-project, multi-shaft and multi-state).

Die ShaftDesigner Software wendet ein Basismodell an zur schnellen und einfachen Berechnung von:
  • Wellenausrichtung
  • Wirbelschwingungen
  • Biegeschwingungen (lateral)
  • Axialschwingungen
  • Drehschwingungen, einschließlich einer "Ice Impact-Funktion" (für Eisstöße)
Die Hauptelemente der ShaftDesigner Software sind:
  • Grafische 3D-Umgebung für einfache Sichtprüfungen
  • Basismodell für schnelle Neuberechnungen
  • Mehrere Darstellungsmöglichkeiten für unterschiedliche Zwecke
  • Verschiedene Berechnungsmethoden für die Wellenausrichtung
  • Berechnung verschiedenster Schwingungsarten
  • Individuell anpassbare Berichte mit Exportoptionen
SKF Marine bietet auch einen Berechnungsservice für Wellenausrichtungen und Schwingungen an.
SKF logo