Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Simplex und SKF Dichtungen

Bei den meisten Maschinen können selbst kleine Ölleckstellen ein Problem sein. Moderne Schmierstoffe sind aggressiver, dadurch erhöht sich die Gefahr von Leckstellen durch gealterte Dichtungen. Simplex und SKF Dichtungen sind eine ideale Lösung.

Robuste Dichtungseigenschaften

Die richtige Dichtung reduziert die Reibung, hält den Schmierstoff im Lager und verhindert, dass Verschmutzungen in das System eindringen. SKF Marine hilft Ihnen, die richtige Dichtung für jede Anwendung auszuwählen. Simplex und SKF Dichtungen werden in vielen Größen, Bauformen und Werkstoffen angeboten. Mit SKF Marine sind alle Produkte und Lösungen weltweit verfügbar und werden schnell geliefert. Kunden erhalten immer eine zuverlässige und kosteneffiziente Abdichtung, egal wann und wo sie diese benötigen.

Das SKF Marine Dichtungsportfolio umfasst:
SKF logo