Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zustandsüberwachungslösungen

SKF Marine Condition Monitoring Kit
Basierend auf einer umfangreichen Palette an Produkten und Dienstleistungen für die zustandsabhängige Instandhaltung hat SKF eine spezielle Serie von Überwachungslösungen für kritische moderne Antriebssysteme entwickelt.

Von Wasserstrahlantrieben über Ruderpropeller bis hin zu elektrischen Pod-Antrieben bietet SKF Marine tragbare und voll integrierte sowie drahtlose Überwachungssysteme, anhand derer OEMs und Endbenutzer Antriebssysteme optimieren sowie Schiffseffizienz und -zuverlässigkeit steigern können.

Benutzerfreundliche tragbare Geräte zur Datenerfassung

SKF Marine bietet eine führende Produktreihe tragbarer Messgeräte für die Erfassung, Speicherung und Überprüfung von Maschinenzustands- und Prozessdaten. Die Messgeräte kommen bereits seit Langem in der Schifffahrt zum Einsatz und sind aufgrund ihres robusten, benutzerfreundlichen Designs an Bord die bevorzugte Wahl.

  • SKF Microlog Datensammler/-analysatoren Mithilfe der Analysatoren und tragbaren Instandhaltungsgeräte der Baureihe SKF Microlog kann der Anwender ein umfassendes, regelmäßiges Zustandsüberwachungsprogramm einrichten. Die SKF Microlog-Geräte sind als Diagnosewerkzeuge einzigartig in ihrer Klasse.
  • SKF Microlog Inspector Systems: Das System SKF Microlog Inspector ist das Hilfsmittel, mit dem Sie aus Ihren Daten Profit schlagen können. Mit SKF Microlog Inspector wird die Analyse der Maschinenleistung einfach und bequem.

Schnellere Datenerfassung und verbesserte Sicherheit

Die Zustandsüberwachungstechnik von SKF eignet sich zur Überwachung kritischer Maschinen und schwer zugänglicher oder gefährlicher Bereiche an Bord. Mit Online-Systemen können sich die Mitarbeiter der Bereiche Zuverlässigkeit und Instandhaltung auf die Diagnose und Korrektur von Anlagenproblemen konzentrieren, anstatt wie früher wertvolle Zeit durch das Sammeln von Zustandsüberwachungsdaten verschwenden zu müssen.

Jahrzehntelange praktische Erfahrungen liegen dem umfangreichen Produkt- und Serviceangebot von SKF Marine zugrunde.


Sensoren

SKF hat ein Sortiment an Schwingungssensoren für die Industrie entwickelt, in das mehr als drei Jahrzehnte praktischer Erfahrungen eingeflossen sind: von Eddy Probe Verschiebungssensoren, Beschleunigungsaufnehmern und Geschwindigkeitssensoren bis hin zur Maschinenüberwachung aller Kategorien in zahlreichen Branchen.

Da SKF auch Verbindungskabel, Steckverbinder und Hardware anbietet, können die Kunden bequem genau die Komplettlösung spezifizieren und bestellen, die sie für Ihre Anwendung benötigen.

SKF Entscheidungsfindungssystem (SKF @ptitude Decision Support)

Das SKF Entscheidungsfindungssystem @ptitude Decision Support hilft, die Maschinen in Betrieb zu halten. Die spezielle Software zur Entscheidungsfindung bündelt Erkenntnisse aus unterschiedlichen Datenquellen, einschließlich ERP und EAM/CMMS. Sie stellt die Informationen bereit, die für eine effektive Maschinen- und Prozessanalyse, Diagnose, Berichterstattung und Störungsbeseitigung erforderlich sind. Sie ersetzt die arbeitsintensive Datenanalyse durch einen automatisierten Prozess, der die Wahrscheinlichkeit spezifischer Anlagen- und Prozessfehler ermittelt und geeignete Maßnahmen vorschlägt. Die Software ermöglicht eine exakte, zeitnahe und konsistente Entscheidungsfindung und Auftragsbenachrichtigung

SKF Results Reporter

Das Datenmanagement- und Berichterstattungs-System "SKF Results Reporter" ist eine Komplettlösung für Flotten unterschiedlichster Größe. Wir bieten modulare Pakete an, von einem einfachen Berichtstool bis zum Web-Portal mit vollem Funktionsumfang für Data Mining und Analyse. Sie können die Kombination auswählen, die am besten Ihren Unternehmensanforderungen entspricht. Das Personal kann die Informationen vor Ort sammeln, an einem anderen Ort analysieren und die Informationen stehen an vielen Standorten zur Verfügung.

Als umfassendstes Programm seiner Art unterstützt SKF Results Reporter die Kunden bei der Problemanalyse sowie bei Kostenkalkulation und Überwachung mit komplexen mathematischen Formeln, die die Entscheidungsfindung beschleunigen und die Fähigkeit zur Entscheidungsfindung optimieren.
SKF logo